Ce chapitre décrit les modèles et options de la série d'instruments Trueform. Pour plus d'informations sur le chargement des licences des options via la face avant, reportez-vous à la section Installation des licences. Pour plus d'informations sur le chargement de licences, reportez-vous à la section Commandes SYSTem:LICense.
Les modèles d'instruments dont les numéros se présentent sous la forme 335XXA ou 335XXB désignent la série 33500, alors que les modèles d'instruments présentant des numéros de type 336XXA se rapportent à la série 33600. Ensemble, les instruments série 33500 et série 33600 comprennent les générateurs de signaux série Trueform. Sauf indication contraire, toutes les rubriques du manuel s'appliquent à l'ensemble des instruments de la série Trueform.
Pour déterminer le numéro de modèle de votre instrument, consultez l'étiquette figurant sur la face avant de l'instrument. Vous pouvez également exécuter la requête *IDN? sur l'interface distante ou appuyer sur les touches [System] > Help > About de la face avant.
Les numéros des modèles et des options de la série Trueform sont présentés et décrits dans le tableau ci-dessous.
Modèle | Description | Options |
---|---|---|
33521A |
30 MHz |
002 - Mémoire de signaux arbitraires 16 Méch |
33522A |
30 MHz |
002 - Mémoire de signaux arbitraires 16 Méch |
33509B |
20 MHz |
OCX - Ajouter la base de temps OCXO haute stabilité |
33510B |
20 MHz |
OCX - Ajouter la base de temps OCXO haute stabilité |
33511B |
20 MHz |
MEM - Mémoire 16 Méch par voie |
33512B |
20 MHz |
MEM - Mémoire 16 Méch par voie |
33519B |
30 MHz |
OCX - Ajouter la base de temps OCXO haute stabilité |
33520B |
30 MHz |
OCX - Ajouter la base de temps OCXO haute stabilité |
33521B |
30 MHz |
MEM - Mémoire 16 Méch par voie |
33522B |
30 MHz |
MEM - Mémoire 16 Méch par voie |
33611A |
80 MHz |
MEM - Mémoire 64 Méch par voie |
33612A |
80 MHz |
MEM - Mémoire 64 Méch par voie |
33621A |
120 MHz |
MEM - Mémoire 64 Méch par voie |
33622A |
120 MHz |
MEM - Mémoire 64 Méch par voie |
Modèle | Description |
---|---|
335BW1U | Augmenter la bande passante à 30 MHz pour les modèles 1 voie |
335BW2U | Augmenter la bande passante à 30 MHz pour les modèles 2 voies |
335ARB1U |
Ajouter des signaux arbitraires aux modèles 1 voie |
335ARB2U | Ajouter des signaux arbitraires aux modèles 2 voies |
335MEM1U | Mémoire 16 M.éch par voie pour les modèles 1 voie |
335MEM2U | Mémoire 16 M.éch par voie pour les modèles 2 voies |
33500U-OCX | Ajouter une base de temps haute stabilité OCXO |
335SECU | Ajouter les fonctions de sécurité NISPOM et la sécurité des fichiers |
335IQPU | Ajouter le lecteur de signaux IQ en bande de base |
33522B-DST | Activer toutes les options logicielles à des fins de démonstration |
Modèle | Description |
---|---|
336BW1U | Augmenter la bande passante à 120 MHz pour les modèles 1 voie |
336BW2U | Augmenter la bande passante à 120 MHz pour les modèles 2 voies |
336MEM1U | Mémoire 64 M.éch par voie pour les modèles 1 voie |
336MEM2U | Mémoire 64 M.éch par voie pour les modèles 2 voies |
33600U-OCX | Ajouter une base de temps haute stabilité OCXO |
336SECU | Ajouter les fonctions de sécurité NISPOM et la sécurité des fichiers |
336IQPU | Ajouter le lecteur de signaux IQ en bande de base |
33622A-DST | Activer toutes les options logicielles à des fins de démonstration |
3446GPBU | Module d'interface installable par l'utilisateur GPIB |